Gleitlager D40/D30-50 ESD
Technische Daten
Lieferumfang
2 Gleitlager-Hülsen D40/D30 ESD
1 Profilrohr D40/D30, 40 mm, Al, eloxiert
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.665.36 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 38 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Lieferzustand | vormontiert |
Beschreibung
Zwei Versionen stehen zur Wahl: Gleitlager-Hülsen D40/D30 ESD erlauben Rotation und Bewegung längs des Führungsprofils. Wenn keine Drehung erwünscht ist, führen Gleitlager-Hülsen D40/D30 ESD verdrehgesichert das Profilrohr D40/D30 gezielt entlang eines Profilrohrs D30 oder eines Profils 6 D30. Diese Gleitlager-Hülsen nutzen die Nuten, um Rotation zu verhindern. Das erleichtert beispielsweise die Führung von Gegengewichten.
Besonders komfortabel ist der Einsatz des vormontierten Gleitlagers D40/D30-50 ESD und des Gleitlagers D40/D30-50 ESD verdrehgesichert. Diese Sätze bestehen aus zwei Gleitlager-Hülsen und einem Profilrohr D40/D30. Die Zungen der Gleitlager-Hülsen greifen und verrasten ineinander. Die Gleitlager werden einsatzbereit geliefert und sind insgesamt 50 mm breit.
Mit dem Klemmring D30 sichern und begrenzen Sie die Position des Gleitlagers D40/D30 in axialer Richtung. Der Klemmring D30 mit Klemmhebel ist besonders komfortabel. Er dient als schnell verstellbarer Anschlag. So lässt sich der Hub von Gleitlagern einfach anpassen. Auch das Fixieren und Lösen von Gewichten erfolgt mit wenigen Handgriffen.
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 5 Nm
Mz = 0 Nm (0.0.665.36)
Mz = 5 Nm (0.0.676.25)
Varianten
Sortieren nach
avec dispositif anti-rotation: X | |
avec dispositif anti-rotation: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Zolltarifnummer
76042100