Gleitleiste 48x2
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Gleitleiste 48x2 glatt ESD
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.696.84 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Eigenschaft | schwarz ähnlich RAL 9005 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 116 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 3000 mm |
Material | PE-HD, ESD |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Material: HDPE | Colour: Grey | ESD-safe: X | |
Material: PE-HD-ESD | Colour: Black | ESD-safe: ✓ |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39161000
Gleitleiste 48x2
Auf Anfrage