Gleitleiste D30
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.692.51 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Eigenschaft | schwarz ähnlich RAL 9005 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 148 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
Material | PE-HD, ESD |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: gris | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: gris | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Matériau: PE-HD-ESD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Matériau: PE-HD-ESD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: rouge | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: rouge | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: jaune | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: jaune | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: vert | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: vert | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: bleu | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: bleu | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: orange | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: orange | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: gris | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: Côté | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: gris | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: Côté | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: gris | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: Milieu | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: gris | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: Milieu | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Matériau: PE-HD-ESD | Position barre de guidage: Côté | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Matériau: PE-HD-ESD | Position barre de guidage: Côté | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Matériau: PE-HD-ESD | Position barre de guidage: Milieu | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Matériau: PE-HD-ESD | Position barre de guidage: Milieu |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Zolltarifnummer
39161000
Gleitleiste D30
Auf Anfrage