Gleitleiste D30
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.692.45 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Eigenschaft | grau ähnlich RAL 7042 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 130 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
Material | PE-HD |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: grigio | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: grigio | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: nero | Materiale: PE-HD-ESD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: nero | Materiale: PE-HD-ESD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: rosso | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: rosso | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: giallo | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: giallo | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: verde | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: verde | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: blu | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: blu | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: arancione | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: arancione | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: grigio | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: Laterale | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: grigio | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: Laterale | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: grigio | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: Al centro | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: grigio | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: Al centro | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: nero | Materiale: PE-HD-ESD | Posizione traversino di guida: Laterale | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: nero | Materiale: PE-HD-ESD | Posizione traversino di guida: Laterale | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: nero | Materiale: PE-HD-ESD | Posizione traversino di guida: Al centro | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: nero | Materiale: PE-HD-ESD | Posizione traversino di guida: Al centro |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Zolltarifnummer
39161000
Gleitleiste D30
Auf Anfrage