Gleitschlitten-Führung 8 80x40, Befestigungssatz Loslager
0.0.619.53
Technische Daten
Lieferumfang
Halbrundschraube M5x25, St, verzinkt
Nutenstein V 8 St M5, verzinkt
O-Ring 5x1,2
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.619.53 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 17 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Zolltarifnummer
73269098