item
Grundmodell Doppelgurtförderer – staufähig und ESD-sicher

Grundmodell Doppelgurtförderer – staufähig und ESD-sicher

Auf Anfrage
jetzt konfigurieren

Technische Daten

Eigenschaften

Liefereinheit 1 Stück

Beschreibung

Dieser Doppelgurtförderer mit Gurtbreiten von 40 mm und einer Gesamtbreite von 240 mm eignet sich für den Förderbetrieb nicht-eigenstabiler Stückgüter verschiedener Art. Mit dem ESD-sicheren Transportband können sensible Elektronikteile beispielsweise in ESD-Kleinladungsträgern problemlos transportiert werden. Die staufähigen Transportbänder bieten außerdem die Möglichkeit, die Ladungsträger in einer definierten Position zu stauen, um z.B. Montagearbeiten, Entnahmen und Prüfungen durchzuführen oder zu puffern. In der Länge von 2000 mm kann bei Staubetrieb eine Gesamtlast von bis zu 8 kg transportiert werden. Die maximale Streckenlast beträgt 25 kg/m.
Der Doppelgurtförderer 8 40 D ist mit einem staufähigen, nicht staufähigen und ESD-sicheren Transportband in acht Breiten bis 400 mm und Achsabständen bis 6000 mm verfügbar. Der Abstand zwischen den synchronisierten Gurten kann bis zu 2400 mm betragen. Der ESD-sichere Gurt ermöglicht den Transport sensibler Elektronikteile.

Hinweise zum Industrie-Förderband:
- Die Auswahl des verwendeten Motors muss an die Merkmale des Prozesses und das bewegte Fördergut angepasst werden.
- Das Ständerwerk muss durch eine Längsstrebe verstärkt werden und ab einer Länge von 2000 mm sollten zusätzliche Ständerwerke zur Unterstützung montiert werden.
- Die ESD-Eignung muss entsprechend den Anforderungen der transportierten Bauteile überprüft und in regelmäßigen Abständen verifiziert werden.
- Ein Doppelgurtförderer 8 40 D-40 mit staufähigem, ESD-sicherem Transportband kann im Staubbetrieb mit maximal 8 kg und einer Streckenlast von 25 kg/m betrieben werden.

Downloads

CAD Daten