item
Grundmodell Zahnriemenförderer – staufähig und ESD-sicher

Grundmodell Zahnriemenförderer – staufähig und ESD-sicher

Auf Anfrage
jetzt konfigurieren

Technische Daten

Eigenschaften

Liefereinheit 1 Stück

Beschreibung

Der Zahnriemenförderer mit einer Breite von 80 mm und dem staufähigen Zahnriemen eignet sich für den Förderbetrieb schwerer Kleinteile oder kleinere Kisten. Durch das ESD-sichere Transportband können auch sensible Elektronikteile z.B. in ESD-Kleinladungsträgern problemlos transportiert werden. In der Länge von 2000 mm kann eine Gesamtlast von bis zu 50 kg transportiert und gestaut werden. Die maximale Streckenlast beträgt 25 kg/m
Der Zahnriemenförderer 8 40 D ist mit einem staufähigen, ESD-sicheren sowie nicht staufähigen Zahnriemen in zwei Breiten und in Längen bis 6000 mm verfügbar. Die langlebigen Zahnriemen mit integrierten Stahllitzen transportieren auch schwere Transportstücke schlupffrei.

Hinweise zum Industrie-Förderband:
- Die Auswahl des verwendeten Motors muss an die Merkmale des Prozesses und das bewegte Fördergut angepasst werden.
- Das Ständerwerk muss durch eine Längsstrebe verstärkt werden und ab einer Länge von 2000 mm sollten zusätzliche Ständerwerke zur Unterstützung montiert werden.
- Die ESD-Eignung muss entsprechend den Anforderungen der transportierten Bauteile überprüft und in regelmäßigen Abständen verifiziert werden.
- Ein Zahnriemenförderer 8 40 D-80 mit staufähigem, ESD-sicherem Zahnriemen kann im Betrieb mit maximal 50 kg und einer Streckenlast von 25 kg/m betrieben werden.

Downloads

Projektdokumentation

In welchem Detailgrad möchten Sie ihre Dokumentation jetzt erstellen?

Was ist enthalten?

CAD Daten