Führungsschiene z


Gewählte Variante
Führungsschiene 6 36x26-47, natur (0.0.719.31)
Führungsschiene 6 36x26-47, natur
0.0.719.31
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.719.31
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
FlächeA = 4.9 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 6.5 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 6.08 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 10.96 cm4
Gewichtm = 1.23 kg/m
Liefereinheit1 Stück à 3000 mm
MaterialAl, eloxiert
zulässige NutauszugskraftF = 500 N
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 3.44 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 5.09 cm3

Beschreibung

Die Führungsschiene 6 36x26-47 nutzt die Vertiefung im Boden von R-KLT Behältern gemäß VDA Empfehlung 4500, um diese sicher zu führen. Die Führungsschiene kann statt einer Reling separat oder zusammen mit einer Rollenbahn eingesetzt werden.
Die Behälterführung wird mit Rollenbahn St Aufnahmen D30 (0.0.642.47) am Gestell befestigt. Durch zwei Einbauhöhen der Führungsschiene sind unterschiedliche Abstände zwischen Rollenbahn und Behälter realisierbar. An der Nut 6 können Sensoren oder anderes Zubehör befestigt werden.
Die Abdeckkappe 36x26-47 ESD (0.0.719.33) erleichtert das Einfädeln der R-KLT Behälter.
Mit der Führungsschiene 6 36x26-47 benötigen Rollenbahnen keine seitliche Führung. Eine Anlage kann dadurch für R-KLT Behälter unterschiedlicher Breite verwendet werden, ohne das Gestell umbauen zu müssen. Ein Rollenbahnteppich mit entsprechend platzierten Führungsschienen ermöglicht beispielsweise, zwei 300 mm breite R-KLT Behälter oder einen 600 mm breiten R-KLT Behälter auf der gleichen Bahn zu transportieren.
Die Führungsschiene 6 36x26-47 kann mit der Rollenbahn St Aufnahme D30 (0.0.642.47) in zwei unterschiedlichen Höhen eingebaut werden. In der tieferen Position wird ein R-KLT Behälter mit der Vertiefung im Stufenboden seitlich geführt und liegt mit dem Boden auf einer Rollenbahn auf.
In der höheren Position liegt ein R-KLT Behälter auf der Führungsschiene auf und berührt nicht die Rollenbahn. So kann dieser zur Bestückung sicher und schonend gehalten werden, bevor er anschließend vom Aufsetzbereich auf eine Rollenbahn geschoben wird.  

Varianten

Sortieren nach

Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauform:  ohne SeitenMaterial:  Al, eloxiert
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Bauform:  ohne SeitenMaterial:  Al, eloxiert
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauform:  ohne SeitenMaterial:  Al, eloxiert
Baureihe:  LPSLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 4500Bauform:  ohne SeitenMaterial:  Kunststoff (PVC)
Baureihe:  LPSLiefereinheit:  StückLänge:  4500 Bauform:  ohne SeitenMaterial:  Kunststoff (PVC)
Baureihe:  LPSLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 4500Bauform:  ohne SeitenMaterial:  Kunststoff (ABS)
Baureihe:  LPSLiefereinheit:  StückLänge:  4500 Bauform:  ohne SeitenMaterial:  Kunststoff (ABS)
Baureihe:  LPSLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauform:  beidseitigMaterial:  Aluminium (natur)
Baureihe:  LPSLiefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauform:  beidseitigMaterial:  Aluminium (natur)

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
76042100