Haken-Sortiment
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
1 Werkzeughalter 8
1 Halter 8 240x80
2 Einzelhaken 8 40x20
2 Haken 8 80x20
1 Tuchklemme 8
2 Einzelhaken 8 80x20
2 Haken 8 40x40
2 Haken 8 80x40
1 Doppelhaken 8 80x20
1 Haken 8 R30
2 Haken 8 R40
2 Zangenhalter 8 60x30
1 Tassenhalter 8 60x30
1 Köcherhalter D70 mit Becher
1 Flaschenhalter 8 mit Einsatz
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.691.17 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Eigenschaft | grau ähnlich RAL 7042 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [kg] | m = 1.56 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Colour: Black | |
Colour: Grey |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
83025000
Haken-Sortiment
Auf Anfrage