Technische Daten
Lieferumfang
Klemmprofil D30 Scharnier, Al, eloxiert, natur
Scharnierlappen, Al, eloxiert, natur
Senkschraube DIN 7991-M6x14, St, verzinkt
Zylinderschraube DIN 6912-M6x12, St, verzinkt
Scharnier AI leicht, Bolzensatz D6
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.699.83 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 81 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Verbindungsart: Fläche / Profil | |
Verbindungsart: Profil / Profil |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Zolltarifnummer
83021000