Kabelwanne Economy , schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.677.86
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
5 Segmente, PA
2 Endkappen, PA
Befestigungselemente
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.677.86 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Eigenschaft | schwarz ähnlich RAL 9005 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [kg] | m = 1.23 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Material | PA |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
39259020
Kabelwanne Economy , schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.677.86
Auf Anfrage