Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.730.94 |
|---|---|
| Baureihe | Fördertechnik |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 176 g |
| Gliederanzahl | 44 |
| Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Die endlos vernietete, einreihige Kette wird vorgeschmiert und direkt einsatzfähig geliefert.
Wenn Verschleiß an der Kette festgestellt wird, sollte sie ausgetauscht werden. Die Kette darf bis zu 3 Prozent zur Startlänge abweichen.
Eine Nachschmierung wird nach 100 Betriebsstunden empfohlen, anschließend in Intervallen von jeweils 500 Stunden. Altes Schmiermittel sollte zuvor mit einem sauberen Tuch entfernt werden.
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
UNSPSC 9.0
31151607
eCl@ss 8.0
23179104
eCl@ss 11.0
23170403
eCl@ss 7.1
23179104
eCl@ss 5.0
23170403
eCl@ss 5.1
23170403
eCl@ss 6.0.1
23170403
eCl@ss 4.0
23170402
UNSPSC 7.0
26111505
eCl@ss 4.1
23170402
Zolltarifnummer
73151190