Technische Daten
Lieferumfang
2 Kettenräder z10 d12, St, schwarz
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.730.99 |
|---|---|
| Baureihe | Fördertechnik |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 94 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die langlebigen Kettenräder besitzen gehärtete Zähne. Wird Verschleiß an einem montierten Kettenrad festgestellt, sollten stets beide Kettenräder mit diesem Satz ausgetauscht werden.
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
UNSPSC 9.0
26111505
UNSPSC 7.0
26111505
eCl@ss 11.0
23170490
Zolltarifnummer
73269098