Technische Daten
Lieferumfang
1 Kettenrad z16 D34,8-5,2, St
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.714.48 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 40 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St |
Beschreibung
Zur Kraftübertragung wird das Kettenrad z16 D34 (0.0.714.48) genutzt. Es wird mit der Aufnahmehülse D30-43 M35 (0.0.714.50) an einem Profilrohr D30 schwer befestigt. Mit dem Lagerflanschsatz 8 D30 120x30 (0.0.715.23) wird dieses Profilrohr drehbar gelagert.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
UNSPSC 9.0
26111505
UNSPSC 7.0
26111505
eCl@ss 11.0
23170490
Zolltarifnummer
84839089