Automatik-Verbindungssatz


Gewählte Variante
Automatik-Stoß-Verbindungssatz 12, verzinkt (0.0.003.51)
Automatik-Stoß-Verbindungssatz 12, verzinkt
0.0.003.51
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Automatikverbinder 12 mit Durchgangsbohrung, St
1 Automatikverbinder 12 mit Gewindebohrung, St
1 Zylinderschraube DIN 912-M8x80, St

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.003.51
BaureiheBaureihe 12
Eigenschaftverzinkt
ESD-sicherJa
Gewichtm = 140 g
Liefereinheit1 Satz
Anzugsmoment, verzinktMverz. = 34 Nm

Beschreibung

Mit den Automatik-Stoß-Verbindungssätzen können zwei Profile der gleichen Baureihe ohne vorherige maschinelle Bearbeitung stirnseitig miteinander verbunden werden. Automatik-Stoß-Verbindungssätze sollten grundsätzlich paarweise verwendet werden. Je nach Profilgröße und Belastung sind mehrere Paare erforderlich.

Montagehinweise

Der Verbinder wird stirnseitig in eine Profilnut eingeschraubt, wobei er sich das Gewinde selbst schneidet. Hierbei wird der Einsatz eines leistungsstarken Akkuschraubers und von Schmiermittel empfohlen.
Hinweis: Alle Verbinder mit Durchgangsbohrung für die Verbindungsschraube sind außen mit einem Linksgewinde versehen, um eine Verdrehung des Verbinders beim Anzug der Schraube zu vermeiden. Die Verbinder mit Innengewinde tragen außen ein Rechtsgewinde.
Eine zusätzliche Verdrehsicherung kann realisiert werden, in dem der Verbinder mit Innengewinde nur soweit in das Profil gedreht wird, dass das Ende des Verbinders in die gegenüberliegende Nut hineinragt. Dementsprechend weit muss der Verbinder mit Durchgangsbohrung eingeschraubt werden.

Varianten

Sortieren nach

Serie:  5Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  5Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero inoxidableTipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  6Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  6Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero inoxidableTipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero inoxidableTipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero inoxidableTipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  10Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  12Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  5Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  En ambos lados
Serie:  6Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  En ambos lados
Serie:  6Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  En ambos lados
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  En ambos lados
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  En ambos lados
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  En ambos lados
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  En ambos lados
Serie:  6Segunda línea:  8Material:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  6Segunda línea:  8Material:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  En ambos lados
Serie:  5Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  EmpalmadaModelo:  De una cara
Serie:  5Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero inoxidableTipo de conexión:  EmpalmadaModelo:  De una cara
Serie:  6Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  EmpalmadaModelo:  De una cara
Serie:  6Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero inoxidableTipo de conexión:  EmpalmadaModelo:  De una cara
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  EmpalmadaModelo:  De una cara
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero inoxidableTipo de conexión:  EmpalmadaModelo:  De una cara
Serie:  12Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  EmpalmadaModelo:  De una cara

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73181542