Technische Daten
Lieferumfang
Winkel 8 40x40, GD-Zn, weißaluminium ähnlich RAL 9006
Winkel-Abdeckkappe 8 40x40, PA-GF, grau ähnlich RAL 7042
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x18, St, verzinkt
2 Scheiben 13,9x13,9x2, St, verzinkt
2 Nutensteine 8 St M8, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.670.11 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 162 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Serie: 5 | Dimensioni esterne: 20x20 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x40 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 6 | Dimensioni esterne: 30x30 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x60 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: grigio | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Colore calotte: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: grigio | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Colore calotte: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 160x80 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: X | Dimensioni esterne: 40x40 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: grigio | |
Serie: X | Dimensioni esterne: 80x80 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: grigio | |
Serie: 10 | Dimensioni esterne: 50x50 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: grigio | |
Serie: 10 | Dimensioni esterne: 100x100 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: grigio | |
Serie: 12 | Dimensioni esterne: 60x60 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x120 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
79070000