Klebemultiblock
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Klebemultiblock, PA, grau
VHB-Pad: Acrylatklebstoff (100 % geschlossenzellig)
VHB-Liner: PE-Film silikonbeschichtet
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.698.21 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | grau ähnlich RAL 7042 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 12.3 g |
Liefereinheit | 1 PE = 10 Stück |
Material | PA |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Model: Both sides | Adjustment range: 4 mm | |
Model: Both sides | Adjustment range: 6 mm | |
Model: Both sides | Adjustment range: 10 mm | |
Model: One-sided | Adjustment range: 4 mm | |
Model: One-sided | Adjustment range: 6 mm | |
Model: One-sided | Adjustment range: 10 mm |
Downloads
CAD Daten
"Klebemultiblock 8 2x4mm, grau ähnlich RAL 7042" ist ein Produktsatz und enthält den gleichen Artikel 10 mal. Die Darstellung in den CAD Daten weicht daher von dem tatsächlichen Stücklisteninhalt ab.
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39191080
Klebemultiblock
Auf Anfrage