item
Klemmhebel

Klemmhebel


Alle 26 Varianten ansehen
Auf Anfrage

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.684.63
Eigenschaft weißaluminium ähnlich RAL 9006
ESD ESD-sicher = Nein
Gewicht [g] m = 40 g
Liefereinheit 1 Stück

Beschreibung

Schnell fest, schnell wieder frei! Mit Klemmhebeln Pi fixieren und lösen Sie Zubehör und Maschinenteile in kürzester Zeit. Das erleichtert die Bedienung von Gleitführungen oder Winkelfeststellungen – durch die einfache Entkopplung von Griff und Einsatz auch bei beengten räumlichen Situationen.
Der schlanke Griff mit ergonomisch greiffreundlicher Haptik und farblich abgesetzter Abdeckkappe kennzeichnet die Klemmhebel als Mitglieder der designprämierten Griffelemente-Serie Pi von item.

Varianten

Sortieren nach

Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M4 Thread length:  16
Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M4 Thread length:  20
Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M4 Thread length:  25
Design:  Nut Handle length:  50 mm Thread:  M4 Thread length:  9
Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M5 Thread length:  16
Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M5 Thread length:  20
Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M5 Thread length:  25
Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M5 Thread length:  30
Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M5 Thread length:  40
Design:  Nut Handle length:  50 mm Thread:  M5 Thread length:  9
Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M6 Thread length:  32
Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M6 Thread length:  40
Design:  Nut Handle length:  50 mm Thread:  M6 Thread length:  9
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M6 Thread length:  16
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M6 Thread length:  20
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M6 Thread length:  25
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M6 Thread length:  32
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M6 Thread length:  40
Design:  Nut Handle length:  60 mm Thread:  M6 Thread length:  11
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M8 Thread length:  16
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M8 Thread length:  20
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M8 Thread length:  25
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M8 Thread length:  32
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M8 Thread length:  40
Design:  Nut Handle length:  60 mm Thread:  M8 Thread length:  11
Design:  Nut Handle length:  60 mm Thread:  M10 Thread length:  10

Downloads

CAD Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.0
23010501
eCl@ss 4.1
23010501
eCl@ss 5.0
23010501
eCl@ss 5.1
23010501
UNSPSC 7.0
27112103
UNSPSC 9.0
27112103
eCl@ss 6.0.1
23010501
eCl@ss 7.1
23010501
eCl@ss 8.0
23010501
eCl@ss 11.0
23010501
Zolltarifnummer
84879090