Klemmhebel
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.678.38 |
---|---|
Eigenschaft | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 95 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Ejecución: Tornillo | Longitud del mango: 50 mm | Rosca: M4 | Largo de rosca: 16 | |
Ejecución: Tornillo | Longitud del mango: 50 mm | Rosca: M4 | Largo de rosca: 20 | |
Ejecución: Tornillo | Longitud del mango: 50 mm | Rosca: M4 | Largo de rosca: 25 | |
Ejecución: Tuerca | Longitud del mango: 50 mm | Rosca: M4 | Largo de rosca: 9 | |
Ejecución: Tornillo | Longitud del mango: 50 mm | Rosca: M5 | Largo de rosca: 16 | |
Ejecución: Tornillo | Longitud del mango: 50 mm | Rosca: M5 | Largo de rosca: 20 | |
Ejecución: Tornillo | Longitud del mango: 50 mm | Rosca: M5 | Largo de rosca: 25 | |
Ejecución: Tornillo | Longitud del mango: 50 mm | Rosca: M5 | Largo de rosca: 30 | |
Ejecución: Tornillo | Longitud del mango: 50 mm | Rosca: M5 | Largo de rosca: 40 | |
Ejecución: Tuerca | Longitud del mango: 50 mm | Rosca: M5 | Largo de rosca: 9 | |
Ejecución: Tornillo | Longitud del mango: 50 mm | Rosca: M6 | Largo de rosca: 32 | |
Ejecución: Tornillo | Longitud del mango: 50 mm | Rosca: M6 | Largo de rosca: 40 | |
Ejecución: Tuerca | Longitud del mango: 50 mm | Rosca: M6 | Largo de rosca: 9 | |
Ejecución: Tornillo | Longitud del mango: 60 mm | Rosca: M6 | Largo de rosca: 16 | |
Ejecución: Tornillo | Longitud del mango: 60 mm | Rosca: M6 | Largo de rosca: 20 | |
Ejecución: Tornillo | Longitud del mango: 60 mm | Rosca: M6 | Largo de rosca: 25 | |
Ejecución: Tornillo | Longitud del mango: 60 mm | Rosca: M6 | Largo de rosca: 32 | |
Ejecución: Tornillo | Longitud del mango: 60 mm | Rosca: M6 | Largo de rosca: 40 | |
Ejecución: Tuerca | Longitud del mango: 60 mm | Rosca: M6 | Largo de rosca: 11 | |
Ejecución: Tornillo | Longitud del mango: 60 mm | Rosca: M8 | Largo de rosca: 16 | |
Ejecución: Tornillo | Longitud del mango: 60 mm | Rosca: M8 | Largo de rosca: 20 | |
Ejecución: Tornillo | Longitud del mango: 60 mm | Rosca: M8 | Largo de rosca: 25 | |
Ejecución: Tornillo | Longitud del mango: 60 mm | Rosca: M8 | Largo de rosca: 32 | |
Ejecución: Tornillo | Longitud del mango: 60 mm | Rosca: M8 | Largo de rosca: 40 | |
Ejecución: Tuerca | Longitud del mango: 60 mm | Rosca: M8 | Largo de rosca: 11 | |
Ejecución: Tuerca | Longitud del mango: 60 mm | Rosca: M10 | Largo de rosca: 10 |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23010501
eCl@ss 4.0
23010501
eCl@ss 4.1
23010501
eCl@ss 5.0
23010501
eCl@ss 5.1
23010501
UNSPSC 9.0
27112103
eCl@ss 6.0.1
23010501
eCl@ss 7.1
23010501
eCl@ss 8.0
23010501
UNSPSC 7.0
27112103
Zolltarifnummer
84879090
Klemmhebel
Auf Anfrage