Klemmprofil-Band
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.441.52 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 6 |
Eigenschaft | rostfrei |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 27 g/m |
Liefereinheit | 1 Rolle à 20 m |
Material | St |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23089106
eCl@ss 6.0.1
23089106
eCl@ss 4.0
23080706
eCl@ss 4.1
23080706
eCl@ss 5.0
23089106
eCl@ss 5.1
23089106
eCl@ss 7.1
23089106
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
30152001
Zolltarifnummer
72202081
Klemmprofil-Band
Auf Anfrage