Lenkrolle


Gewählte Variante
Lenkrolle D80, rostfrei (1.0.001.08)
Lenkrolle D80, rostfrei
1.0.001.08
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.
Diese Komponente eignet sich für den Einsatz in Reinraum-Anwendungen. Sie wurde gemäß ISO 14644-1 (Partikelemission), ISO 14644-15 (Ausgasung) oder anderen Regelwerken mit Bezug zur Reinraumtechnik zertifiziert oder ist identisch mit zertifizierten Artikeln. Alternativ kann die Komponente durch Funktion bzw. Bauart besonders für den Einsatz in der reinen Produktion qualifiziert sein.

Lieferumfang

1 Stahlblechgehäuse, rostfrei
1 Drehachse kugelgelagert,
1 Radachse gleitgelagert,
Fadenschutz,
Bereifung TPE, 85 Sh A, grau

Eigenschaften

Artikelnummer1.0.001.08
BaureiheBaureihe 5
BaureiheBaureihe 6
BaureiheBaureihe 8
Eigenschaftrostfrei
ESD-sicherNein
Gewichtm = 330 g
Liefereinheit1 Stück
ReinraumtauglichkeitJa
Tragfähigkeit90 kg/Rolle

Beschreibung

Die Rollenserie D80 (Rollendurchmesser 80 mm) besitzt ein robustes Metallgehäuse aus rostfreiem Stahl.
Die Rollen sind als Lenkrolle und Lenkrolle mit Doppelfeststeller verfügbar. Sie werden stirnseitig in der Kernbohrung eines Profils oder über eine Fußplatte befestigt. Beide Versionen sind auch in ESD-ableitfähiger Ausführung lieferbar.
Rollen ohne integrierte Anschraubplatte können stirnseitig im Profil verschraubt werden. Dazu muss in die Kernbohrung des Profils ein passendes Gewinde eingebracht werden. Alternativ kann der Anschluss über eine separate Fußplatten erfolgen.
Zur Befestigung an der Nutseite der Profile kommt ebenfalls eine Fußplatten zum Einsatz (Gewindelängen evtl. durch Scheiben DIN 125 ausgleichen). Zusätzlich ist für bestimmte Anwendungen die Kombination mit der Bodenbefestigungsplatte 8 möglich.
Tragfähigkeit 90 kg/Rolle

Varianten

Sortieren nach

Tragfähigkeit (Rolle):  150 kgRollendurchmesser:  50 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  150 kgRollendurchmesser:  50 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  einfach
Tragfähigkeit (Rolle):  60 kgRollendurchmesser:  75 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  60 kgRollendurchmesser:  75 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  60 kgRollendurchmesser:  75 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  60 kgRollendurchmesser:  75 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  90 kgRollendurchmesser:  80 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (rostfrei)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  90 kgRollendurchmesser:  80 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (rostfrei)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  90 kgRollendurchmesser:  80 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (rostfrei)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  90 kgRollendurchmesser:  80 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (rostfrei)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  150 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  150 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 6.0.1
23370201
UNSPSC 7.0
31162701
Zolltarifnummer
83022000