Lenkrolle
Technische Daten
Lieferumfang
1 Stahlblechgehäuse, rostfrei
1 Drehachse kugelgelagert,
1 Radachse gleitgelagert,
Fadenschutz,
Bereifung TPE, 85 Sh A, grau
Eigenschaften
Artikelnummer | 1.0.001.09 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 5 |
Baureihe | Baureihe 6 |
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | rostfrei |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 375 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Reinraumtauglichkeit | Ja |
Tragfähigkeit | 90 kg/Rolle |
Beschreibung
Auch zum Einsatz in Reinräumen geeignet.
Die Rollen zeichnen sich durch gutes Abrollverhalten und eine hohe Belastbarkeit aus und sind beständig gegen die meisten Umwelteinflüsse.
Speziell für den Einsatz in Elektronik-Bereichen (EPA) ist eine Antistatik-Ausführung erhältlich mit durchgehend ableitfähigem Radkörper und schwarzem Laufbelag (nicht spurfrei). Der Ableitwiderstand dieser Ausführung beträgt 105 Ω
Zur Befestigung an der Nutseite der Profile kommt ebenfalls eine Fußplatten zum Einsatz (Gewindelängen evtl. durch Scheiben DIN 125 ausgleichen). Zusätzlich ist für bestimmte Anwendungen die Kombination mit der Bodenbefestigungsplatte 8 möglich.
Varianten
Sortieren nach
Nosnost (role): 150 kg | Průměr role: 50 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Ne | |
Nosnost (role): 150 kg | Průměr role: 50 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Jednoduchý | |
Nosnost (role): 60 kg | Průměr role: 75 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Ne | |
Nosnost (role): 60 kg | Průměr role: 75 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Ne | |
Nosnost (role): 60 kg | Průměr role: 75 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Dvojitý | |
Nosnost (role): 60 kg | Průměr role: 75 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Dvojitý | |
Nosnost (role): 90 kg | Průměr role: 80 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Nerezová ocel | Brzda: Ne | |
Nosnost (role): 90 kg | Průměr role: 80 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Nerezová ocel | Brzda: Ne | |
Nosnost (role): 90 kg | Průměr role: 80 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Nerezová ocel | Brzda: Dvojitý | |
Nosnost (role): 90 kg | Průměr role: 80 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Nerezová ocel | Brzda: Dvojitý | |
Nosnost (role): 80 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Ne | |
Nosnost (role): 80 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Ne | |
Nosnost (role): 80 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Dvojitý | |
Nosnost (role): 80 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Dvojitý | |
Nosnost (role): 150 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Ne | |
Nosnost (role): 150 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Dvojitý | |
Nosnost (role): 100 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Ne | |
Nosnost (role): 100 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Ne | |
Nosnost (role): 100 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Dvojitý | |
Nosnost (role): 100 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Dvojitý |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 6.0.1
23370201
UNSPSC 7.0
31162701
Zolltarifnummer
83022000