Kreuzschlitten-Ausleger 1200
0.0.652.38
Technische Daten
Lieferumfang
1 Laufbahnprofil 8 40x40
1 Profil 8 40x40 leicht
1 Diagonalstrebe 8 300x30, St, pulverbeschichtet weißaluminium
1 Laufwagensatz 8 40x40
1 Werkzeuglaufwagen 40x40
Befestigungselemente
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.652.38 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 9.7 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Mit Federzügen und Spiralschläuchen von item lassen sich Werkzeuge flexibel am Kreuzschlitten befestigen.
Der Kreuzschlitten-Ausleger wird am Tischaufsatz der item Arbeitstische E und F montiert. In der oben liegenden Nut des Kreuzschlitten-Auslegers kann unter anderem die Beleuchtung des Arbeitsplatzes befestigt werden.
Durch die Ergänzung zusätzlicher Kreuzschlitten lassen sich weitere Werkzeuge spielend dreidimensional handhaben.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
Zolltarifnummer
84879090