Kreuzschlitten-Ausleger 1500

0.0.652.37

Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
jetzt konfigurieren

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Laufbahnprofil 8 40x40
Profil 8 40x40 leicht
Diagonalstrebe 8 300x30, St, pulverbeschichtet weißaluminium
Laufwagensatz 8 40x40
Werkzeuglaufwagen 40x40
Befestigungselemente

Eigenschaften

BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 10.6 kg
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Das erhöht die Ergonomie am Arbeitsplatz und vermeidet Zwangshaltungen bei wiederkehrenden Tätigkeiten:
Mit Federzügen und Spiralschläuchen von item lassen sich Werkzeuge flexibel am Kreuzschlitten befestigen.
Alles Gute kommt von oben: Mit dem Kreuzschlitten-Ausleger lässt sich das aufgehängte Werkzeug ohne Kraftaufwand an jede Stelle des Arbeitsbereichs bringen. In Kombination mit den item Federzügen (siehe nachfolgend) ist so immer intuitiv für ergonomisches Arbeiten gesorgt.
Der Kreuzschlitten-Ausleger wird am Tischaufsatz der item Arbeitstische E und F montiert. In der oben liegenden Nut des Kreuzschlitten-Auslegers kann unter anderem die Beleuchtung des Arbeitsplatzes befestigt werden.
Durch die Ergänzung zusätzlicher Kreuzschlitten lassen sich weitere Werkzeuge spielend dreidimensional handhaben.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
Zolltarifnummer
84879090