Schlittenplatten
Technische Daten
Lieferumfang
1 Kreuschlittenplatte, Al
Montagematerial
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.714.07 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 6 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 230 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die Montageplatte wird mit dem Führungsschlitten verschraubt. Die Kreuzschlittenplatte ist werkseitig mit allen notwendigen Bohrungen versehen.
Varianten
Sortieren nach
Line: 8 | Compatibility: KLE | Carriage design: Standard | |
Line: 6 | Compatibility: KLE | Carriage design: Standard | |
Line: 6 | Compatibility: KGT / Linear Guide 6 60 | Carriage design: Standard | |
Line: 6 | Compatibility: KLE | Carriage design: Compound slide | |
Line: 8 | Compatibility: KLE | Carriage design: Compound slide | |
Line: 6 | Compatibility: KGT / Linear Guide 6 60 | Carriage design: Compound slide | |
Line: 6 | Compatibility: Adaptive | Carriage design: Compound slide |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31162307
Zolltarifnummer
76169990