Schlittenplatten


Gewählte Variante
Kreuzschlittenplatte KLE 6 60x60 (0.0.692.19)
Kreuzschlittenplatte KLE 6 60x60
0.0.692.19
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Kreuzschlittenplatte KLE 6 60x60, Al
2 Abdeckkappen X 6 60x12, PA-GF, grau
4 Zylinderschrauben DIN 912-M6x25, St, verzinkt
4 Scheiben DIN 433-6,4, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.692.19
BaureiheBaureihe 6
ESD-sicherNein
Gewichtm = 367.4 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Doppelt so gut! Durch Kreuzschlittenplatten KLE lassen sich Mehrachs-Systeme auf Basis der Lineareinheit KLE erheblich schneller konstruieren, aufbauen und in Betrieb nehmen. Wenige Bauteile genügen, um ein sicheres und belastbares Gesamtsystem zu gestalten.
Bei Anwendungen wie Pick-and-Place-Lösungen stellt die Verbindung zwischen den beiden Lineareinheiten einen kritischen Punkt dar. Der Anschluss erfordert eine komplexe Verbindungstechnik oder gefräste Sonderteile. Mit der Kreuzschlittenplatte KLE genügt ein einziges Bauteil für den sicheren Anschluss. Das reduziert die Teilevielfalt und Mehrachs-Systeme können schneller in Betrieb genommen werden.
Die Kreuzschlittenplatte wird mit dem Führungsschlitten der Lineareinheit KLE verschraubt. Die zweite Lineareinheit wird rechtwinklig zur Laufrichtung der Basis-Lineareinheit befestigt. Die große Auflagefläche stellt die verwindungssteife Verbindung sicher.
Als zweite Lineareinheit können Modelle im passenden Rastermaß verwendet werden (siehe Tabelle). Die Platte ist werkseitig mit allen notwendigen Bohrungen versehen und kann im item MotionDesigner® als Zubehör zur Lineareinheit KLE ausgewählt werden. Die Online-Software unterstützt Sie bei der Auslegung und der Auswahl der Lineareinheiten für eine optimierte Gesamtlösung.
Die Kreuzschlittenplatte ist für die Lineareinheiten KLE 6 und KLE 8 im Rastermaß 60 mm und 80 mm erhältlich.

Varianten

Sortieren nach

Baureihe:  8Kompatibilität:  KLESchlittenform:  Standard
Baureihe:  6Kompatibilität:  KLESchlittenform:  Standard
Baureihe:  6Kompatibilität:  KGT / Linearführung 6 60Schlittenform:  Standard
Baureihe:  6Kompatibilität:  KLESchlittenform:  Kreuzschlitten
Baureihe:  8Kompatibilität:  KLESchlittenform:  Kreuzschlitten
Baureihe:  6Kompatibilität:  KGT / Linearführung 6 60Schlittenform:  Kreuzschlitten
Baureihe:  6Kompatibilität:  AdaptivSchlittenform:  Kreuzschlitten

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 7.1
23050702
Zolltarifnummer
76169990