Kugelgelenk 8


Gewählte Variante
Kugelgelenk 8 mit Klemmhebel (0.0.611.00)
Kugelgelenk 8 mit Klemmhebel
0.0.611.00
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Gelenkhälften, GD-Al, RAL 9006 weißaluminium
1 Klemmhebel Pi 60 M8x40
1 Distanzhülse, St, verzinkt
1 Sechskantmutter M8, St, verzinkt

Eigenschaften

BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 272 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Mit dem Kugelgelenk 8 richten Sie Profile und Zubehör in zwei Dimensionen frei aus. Zum Anschluss an eine Profilnut 8 oder an Profile 8 D40 (mit rundem Querschnitt) müssen zwei passende Kugeln gewählt werden. Das Gelenk kann an der Profilnut oder stirnseitig am Profil verschraubt werden.
Zum schnellen Anpassen des Winkels bietet sich das Kugelgelenk 8 mit Klemmhebel an.
Zu einem Kugelgelenk 8 müssen zwei profilseitig passende Kugeln hinzugewählt werden:
- Kugelgelenk 8, Kugel 40x40 (0.0.610.95) zum Anschluss an Profile 8 mit rechteckigen Querschnittsmaßen
- Kugelgelenk 8, Kugel D40 (0.0.610.98) zum Anschluss an Profile 8 D40 (mit rundem Querschnitt)
Max. Anzugsmoment der zentralen Feststellschraube M8:
MA = 25 Nm
Zulässiges Belastungsmomente des Kugelgelenkes 8:
Biegung MB = 2 Nm
Torsion T = 3 Nm

Varianten

Sortieren nach

Clamp Lever:  X
Clamp Lever: 

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23020104
UNSPSC 9.0
31101501
UNSPSC 26.0
31102601
UNSPSC 7.0
31101501
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
eCl@ss 7.1
23020104
Zolltarifnummer
83024900