Seil
20 100’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.682.47 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Eigenschaft | grau ähnlich RAL 7042 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 3 g/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 100 m |
Material | PES |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 100000 | Material: Steel | |
Delivery unit: Roll | Length: 100000 | Material: Steel | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 100000 | Material: Plastic (PES) | |
Delivery unit: Roll | Length: 100000 | Material: Plastic (PES) |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23179106
eCl@ss 5.0
23179106
eCl@ss 5.1
23179106
UNSPSC 7.0
31151504
UNSPSC 9.0
31151504
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 7.1
23179106
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 6.0.1
23179106
eCl@ss 11.0
23170601
Zolltarifnummer
56074919
Seil
20 100’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe