Winkelverbinder
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Winkelverbinder 6 Zn, GD-Zn, RAL 9006, weißaluminium
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M6x14, St, verzinkt
2 Scheiben DIN 125-6,4, St, verzinkt
Nutenstein 6 St M6, verzinkt
a = 35,4 mm
b = 6,3 mm
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.688.68 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 6 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 73.6 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Line: 8 | External dimension: 40x40 | Groove type: 8 mm | Thread: M8 | Thread length: 18 | |
Line: 8 | External dimension: 80x40 | Groove type: 8 mm | Thread: M8 | Thread length: 18 | |
Line: 8 | External dimension: 80x40 | Groove type: 8 mm | Thread: M8 | Thread length: 18 | |
Line: 6 | External dimension: 30x30 | Groove type: 6 mm | Thread: M6 | Thread length: 14 |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024900
Winkelverbinder
Auf Anfrage