Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.715.74 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 2.967 kg |
Gewicht | m = 147 g/m |
Härte | 60 Sh A |
Liefereinheit | 1 Rolle à 20 m |
Material | PVC |
Farbe | natur |
Beschreibung
Nach dem Einlegen des LED-Streifens werden die Flanken verrastet und das kabelseitige Ende mit der LED-Mantelprofil 8 14x5, Abdeckkappe (0.0.719.68) verschlossen. Anschließend wird das Hohlkammerprofil in einer Nut 8 befestigt und die zweite Abdeckkappe montiert.
Varianten
Sortieren nach
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | |
Delivery unit: Roll | Length: 20000 |
Downloads
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Zolltarifnummer
39269097