Lenkrolle D75 PA ESD
0.0.605.47
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.605.47 |
---|---|
Baureihe | Baureihe X |
Baureihe | Baureihe 5 |
Baureihe | Baureihe 6 |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 230 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Tragfähigkeit (Rolle) | Tragfähigkeit = 60 kg/Rolle |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370201
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
eCl@ss 6.0.1
23370201
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 7.1
23370590
Zolltarifnummer
83022000
Lenkrolle D75 PA ESD
0.0.605.47
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.