Technische Daten
Lieferumfang
Klinge, Chrom-Vanadium-Stahl, matt-verchromt
Kunststoffgriff, TPE
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.480.37 |
---|---|
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht | m = 320 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Schlüsselweite | s = SW10 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Schlüsselweite: TX20 | Griffform: Quergriff | |
Schlüsselweite: TX30 | Griffform: Quergriff | |
Schlüsselweite: SW2,5 | Griffform: Quergriff | |
Schlüsselweite: SW3 | Griffform: Quergriff | |
Schlüsselweite: SW4 | Griffform: Quergriff | |
Schlüsselweite: SW5 | Griffform: Quergriff | |
Schlüsselweite: SW6 | Griffform: Quergriff | |
Schlüsselweite: SW8 | Griffform: Quergriff | |
Schlüsselweite: SW10 | Griffform: Quergriff | |
Schlüsselweite: SW1,5 | Griffform: Kugelkopf | |
Schlüsselweite: SW2 | Griffform: Kugelkopf | |
Schlüsselweite: SW2,5 | Griffform: Kugelkopf | |
Schlüsselweite: SW3 | Griffform: Kugelkopf | |
Schlüsselweite: SW4 | Griffform: Kugelkopf | |
Schlüsselweite: SW5 | Griffform: Kugelkopf | |
Schlüsselweite: SW6 | Griffform: Kugelkopf | |
Schlüsselweite: SW8 | Griffform: Kugelkopf | |
Schlüsselweite: SW10 | Griffform: Kugelkopf |
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 11.0
21040410
UNSPSC 7.0
27111710
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Zolltarifnummer
82054000