item
Lochblech

Lochblech


Alle 4 Varianten ansehen
50 2’970
50 1’470
Auf Anfrage
* Pflichtangabe

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

blank (nicht entfettet) bzw. beschichtet
Lochdurchmesser = 10 mm in versetzten Reihen
DIN 24041; Restfläche ca. 60%

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.428.29
Eigenschaft blank (nicht entfettet)
ESD-sicher Nein
Gewicht spez. Fläche m = 4.8 kg/m2
Liefereinheit Zuschnitt max. 2970x1470 mm
Material AlMg3

Beschreibung

Lochblech aus Aluminium wird für viele Anwendungen eingesetzt: als Sichtschutz ebenso wie als luft- oder staubdurchlässige Boden- und Deckenkonstruktion, als Ablagefläche oder dekorative Wandverkleidung.
Die beschichtete Ausführung ist witterungsbeständig.

Varianten

Sortieren nach

Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2970 Width:  50 ... 1470
Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece Length:  3000 Width:  1500
Colour:  Black Black Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2970 Width:  50 ... 1470
Colour:  Black Black Delivery unit:  Piece Length:  3000 Width:  1500

Downloads

CAD Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020503
eCl@ss 11.0
35070104
eCl@ss 7.1
35020503
eCl@ss 4.0
35020503
eCl@ss 4.1
35020503
eCl@ss 5.0
35020503
eCl@ss 5.1
35020503
eCl@ss 6.0.1
35020503
UNSPSC 7.0
30103203
UNSPSC 9.0
30103203
Zolltarifnummer
76061230