Monitorarm, höhenverstellbar
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
1 VESA-75- und VESA-100-Anschluss
Befestigungsmaterial
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.678.76 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [kg] | m = 2.13 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Nombre articulations: 5 | |
Nombre articulations: 4 |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
76169990
Monitorarm, höhenverstellbar
Auf Anfrage