Motor SE


Gewählte Variante
Motor SE 60-150-3-60-AK-B, weißaluminium ähnlich RAL 9006 (0.0.688.50)
Motor SE 60-150-3-60-AK-B, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.688.50
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.688.50
ESD-sicherNein
Gewichtm = 2.235 kg
Nenndrehzahlnn = 6000 /min
NennleistungPn = 550 W
SpitzendrehmomentMmax = 6 Nm
Umgebungstemperatur (im Betrieb)-10°C bis +40°C
SchutzartIP 65
Motor-StillstandsmomentMo = 1.5 Nm
ZwischenkreisspannungUZK = 320 V
Liefereinheit1 Stück
Farbeweißaluminium ähnlich RAL 9006

Beschreibung

Motoren SE 60 verfügen über eine hohe Nenndrehzahl bei gleichzeitig hohem  Drehmoment. Robuste und präzise Drehgeber stellen dauerhaft eine zuverlässige Positionierung der Anlage sicher.
Durch markierte Steckanschlüsse in Kombination mit item Leistungs- und Geberleitungen ist sichergestellt, dass der Motor schnell und fehlerfrei an der Steuerung angeschlossen werden kann. Die Servomotoren sind mit und ohne Haltebremse verfügbar.
Präzision von der ersten Sekunde an! item Servomotoren mit Absolutwertgeber benötigen beim Systemstart keine Referenzfahrt. Bei der Einrichtung wird einmalig eine Nullung/Referenzierung durchgeführt.
Durch den integrierten kapazitiven Multiturn-Absolutwertgeber erfährt die Steuerung, wie viele Umdrehungen die Motorwelle gemessen zum festgelegten Nullpunkt derzeit ausgeführt hat. So ist die Position des Schlittens stets bekannt. Der Messwert steht direkt nach dem Einschalten zur Verfügung, weil die Position im Motor sicher gespeichert wird. Das beschleunigt das Anfahren einer Maschine und ermöglicht Aufbauten, bei denen der Referenzpunkt baulich schwer erreichbar ist.
item Motoren SE AK sind in drei Baugrößen (40, 60 und 80 mm) verfügbar und exakt auf Getriebe und Antriebssätze des item Automationssystems abgestimmt. Die Servomotoren zeichnen sich durch eine hohe Dynamik aus.
Markierte Steckanschlüsse in Kombination mit item Leistungs- und Geberleitungen stellen sicher, dass der Motor schnell und fehlerfrei an die Steuerung angeschlossen werden kann. Motoren SE mit Absolutwertgeber verwenden die Geberleitung AKSC (erhältlich in 5 oder 10 Meter Länge).
Sie erkennen Motoren mit Absolutwertgeber am Kürzel AK (kapazitiver Absolutwertgeber) im Produktnamen. Die Servomotoren sind auch mit Haltebremse verfügbar (erkennbar an der Kennzeichnung B). Folgende Modelle sind erhältlich:
Motor SE 40-035-3-90-AK
Motor SE 40-035-3-90-AK-B
Motor SE 60-150-3-60-AK
Motor SE 60-150-3-60-AK-B
Motor SE 80-350-5-55-AK
Motor SE 80-350-5-55-AK-B
Hinweis: item Motoren SE sind auch mit Resolver verfügbar. Sie können die Ausführung passend zur Anwendung wählen. Beide Motorenvarianten werden von den item Steuerungen und der Inbetriebnahme-Software item MotionSoft® unterstützt.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Dimension:  40 x 40 mmCodeur:  Codeur absoluFrein:  X
Dimension:  40 x 40 mmCodeur:  Codeur absoluFrein: 
Dimension:  40 x 40 mmCodeur:  RésolveurFrein:  X
Dimension:  40 x 40 mmCodeur:  RésolveurFrein: 
Dimension:  60 x 60 mmCodeur:  Codeur absoluFrein:  X
Dimension:  60 x 60 mmCodeur:  Codeur absoluFrein: 
Dimension:  60 x 60 mmCodeur:  RésolveurFrein:  X
Dimension:  60 x 60 mmCodeur:  RésolveurFrein: 
Dimension:  80 x 80 mmCodeur:  Codeur absoluFrein:  X
Dimension:  80 x 80 mmCodeur:  Codeur absoluFrein: 

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
eCl@ss 11.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
Zolltarifnummer
85015100