Motor SE
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.666.02 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 1.911 kg |
| Nenndrehzahl | nn = 6000 /min |
| Nennleistung | Pn = 550 W |
| Spitzendrehmoment | Mmax = 6 Nm |
| Umgebungstemperatur (im Betrieb) | -10°C bis +40°C |
| Schutzart | IP 65 |
| Motor-Stillstandsmoment | Mo = 1.5 Nm |
| Zwischenkreisspannung | UZK = 320 V |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Farbe | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Dimension: 40 x 40 mm | Codeur: Codeur absolu | Frein: X | |
| Dimension: 40 x 40 mm | Codeur: Codeur absolu | Frein: ✓ | |
| Dimension: 40 x 40 mm | Codeur: Résolveur | Frein: X | |
| Dimension: 40 x 40 mm | Codeur: Résolveur | Frein: ✓ | |
| Dimension: 60 x 60 mm | Codeur: Codeur absolu | Frein: X | |
| Dimension: 60 x 60 mm | Codeur: Codeur absolu | Frein: ✓ | |
| Dimension: 60 x 60 mm | Codeur: Résolveur | Frein: X | |
| Dimension: 60 x 60 mm | Codeur: Résolveur | Frein: ✓ | |
| Dimension: 80 x 80 mm | Codeur: Codeur absolu | Frein: X | |
| Dimension: 80 x 80 mm | Codeur: Codeur absolu | Frein: ✓ |
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
eCl@ss 5.0
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
Zolltarifnummer
85015100
Motor SE
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.