Parallel-Verbinder 8
0.0.476.58
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
2 Spannelemente, Al, eloxiert natur
Gehäuse, PA-GF, schwarz
Druckfeder
Spannschraube, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.476.58 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 21 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024900
Parallel-Verbinder 8
0.0.476.58
Auf Anfrage