Abdeck- und Einfassprofil
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.005.27 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 12 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 51 g/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 2000 mm |
Material | PP |
Farbe | natur |
Beschreibung
Mit der geöffneten Seite nach außen dient es als Einfassprofil für Flächenelemente, die so direkt in der breiten Profilnut sicher gehalten werden.
Die Verwendung der farbigen Abdeck- und Einfassprofile ermöglicht die farbliche Gestaltung einer Profilkonstruktion bei gleichzeitigem Abdecken der Profilnuten.
Die Verwendung der farbigen Abdeck- und Einfassprofile ermöglicht die farbliche Gestaltung einer Profilkonstruktion bei gleichzeitigem Abdecken der Profilnuten.
Graue Abdeckprofile für optisch unauffällige Nutabdeckung
Graue Abdeckprofile verschließen die Profilnut farblich dem Aluminium angepasst.
Kabelabdeckung in der Profilnut
In den Nuten können auch elektrische Zuleitungen geschützt und unsichtbar verlegt werden.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Serie: 5 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 1,5-2 mm | |
Serie: 5 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 1,5-2 mm | |
Serie: 5 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 1,5-2 mm | |
Serie: 5 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 1,5-2 mm | |
Serie: 5 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 1,5-2 mm | |
Serie: 5 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 1,5-2 mm | |
Serie: 5 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 1,5-2 mm | |
Serie: 5 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 1,5-2 mm | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 2-3,5 mm | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 2-3,5 mm | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 2-3,5 mm | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 2-3,5 mm | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 2-3,5 mm | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 2-3,5 mm | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 2-3,5 mm | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 2-3,5 mm | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
Serie: 10 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 4-8 mm | |
Serie: 10 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 4-8 mm | |
Serie: 10 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 4-8 mm | |
Serie: 10 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 4-8 mm | |
Serie: 12 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 6-9,5 mm | |
Serie: 12 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 6-9,5 mm | |
Serie: 12 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 6-9,5 mm | |
Serie: 12 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: ![]() | Rango grosor placa: 6-9,5 mm |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Zolltarifnummer
39169050
Abdeck- und Einfassprofil
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
* Pflichtangabe