Fußplatte
Technische Daten
Lieferumfang
4 Zylinderschrauben DIN 7984-M12x30, St, verzinkt
4 Scheiben DIN 433-13, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.007.40 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 12 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewindedurchmesser | M12 |
| Gewicht | m = 1.54 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Material | GD-Zn |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Die Fußplatten können stirnseitig in die Kernbohrungen der Profile oder an den Profilseiten verschraubt werden.
Varianten
Sortieren nach
| Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x40 | Filettatura: M8 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x40 | Filettatura: M10 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x40 | Filettatura: M12 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x20 | Filettatura: M8 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x30 | Filettatura: M10 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x30 | Filettatura: M12 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x30 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x60 | Filettatura: M10 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x60 | Filettatura: M12 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x60 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Filettatura: M10 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Filettatura: M8 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M10 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M10 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M12 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M12 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M10 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M10 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M12 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M12 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M20 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M12 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M12 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 120x120 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 160x60 | Filettatura: M12 + M10 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: X | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M8 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: X | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M10 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: X | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: X | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M10 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: X | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 10 | Dimensioni esterne: 100x100 | Filettatura: M12 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 10 | Dimensioni esterne: 100x100 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 10 | Dimensioni esterne: 100x50 | Filettatura: M12 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 10 | Dimensioni esterne: 100x50 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 10 | Dimensioni esterne: 200x100 | Filettatura: M12 + M16 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x120 | Filettatura: M12 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x120 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x60 | Filettatura: M12 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x60 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: nero |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
79070000


nero












alluminio brillante














Alluminio naturale