Platte für Plattenträgersatz
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Platte 25-900x450 kunststoffbeschichtet
8 Gewindemuffen 12x15 M6 (montiert)
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.694.86 |
---|---|
Eigenschaft | grau ähnlich RAL 7035 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [kg] | m = 6 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Shape: Rectangular | |
Shape: Octagonal |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
44101130
Platte für Plattenträgersatz
Auf Anfrage