Leistungsleitung
Auf Anfrage
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.
Technische Daten
Lieferumfang
Leitungslänge 5 m
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.670.28 |
---|---|
Eigenschaft | orange |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht | m = 965 g |
Mindestbiegeradius | . = 87 mm |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05 | Leitungslänge: 5 m | |
Steuerungstyp: C 3-05 | Leitungslänge: 5 m | |
Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05 | Leitungslänge: 10 m | |
Steuerungstyp: C 3-05 | Leitungslänge: 10 m | |
Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05 | Leitungslänge: 15 m | |
Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05 | Leitungslänge: 20 m | |
Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05 | Leitungslänge: 25 m | |
Steuerungstyp: BL 1-04/C | Leitungslänge: 5 m | |
Steuerungstyp: BL 1-04/C | Leitungslänge: 10 m | |
Steuerungstyp: BL 1-04/C | Leitungslänge: 15 m |
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27062090
eCl@ss 4.0
27060801
eCl@ss 4.1
27060801
eCl@ss 5.0
27062001
eCl@ss 5.1
27062001
UNSPSC 9.0
26121629
eCl@ss 6.0.1
27062090
eCl@ss 7.1
27062090
UNSPSC 7.0
26121629
eCl@ss 11.0
27060190
Zolltarifnummer
85444290
Leistungsleitung
Auf Anfrage
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.