Profil X 8 40 80x80-45° M45-45° - XMS


Gewählte Variante
Profil X 8 40 80x80-45° M45-45° - XMS, natur (0.0.712.61)
Profil X 8 40 80x80-45° M45-45° - XMS, natur
0.0.712.61
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.712.61
BaureiheBaureihe X
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
Gewichtm = 3.637 kg/m
LiefereinheitZuschnitt max. 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur

Beschreibung

Das Profil X 8 40 80x80-45° M45-45° - XMS ist ein Konstruktionsprofil für Maschinenkabinen mit einem innenliegenden Kabelkanal.
Die geschlossene Außenseite ist 45° abgeschrägt. Der Anschluss weiterer Profile erfolgt im 90°-Winkel.
Diese XMS-Profilkontur ist auch mit einem von außen zugänglichen Kabelkanal verfügbar. Dazu wird das Profil X 8 40 80x80 M45-45° - XMS (0.0.695.55) mit dem Abdeckprofil 80x80-45° M45 - XMS (0.0.695.54) kombiniert. 

Varianten

Sortieren nach

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 6000
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100