Abdeckprofil


Gewählte Variante
Abdeckprofil 8 K/Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006 (0.0.672.03)
Abdeckprofil 8 K/Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.672.03
Alle ansehen
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
Im Engineeringtool verwenden
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.672.03
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 15.5 g/m
LiefereinheitZuschnitt max. 2000 mm
MaterialPP
Farbeweißaluminium ähnlich RAL 9006

Beschreibung

Schnell verschlossen: Das Abdeckprofil 8 K/Al schützt die Nut 8 eines Profils vor Staub. Durch eine Oberflächenfolie mit Aluminiumschicht wirkt die Leiste aus Kunststoff optisch wie ein Aluminiumprofil.
Das Abdeckprofil lässt sich mit der item Allzweckschere rasch ablängen und mit geringem Kraftaufwand einsetzen.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Matériau:  PolypropylèneCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  6Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  Al, anodiséCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  Al, anodiséCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  Al, anodiséCouleur:  noir noir
Série:  XUnité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  Al, anodiséCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  10Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  Al, anodiséCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  12Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  Al, anodiséCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Zolltarifnummer
39161000