Abdeck- und Einfassprofil
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
a = 6,0 - 9,5 mm
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.005.08 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 12 |
Eigenschaft | natur |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 51 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
Material | PP |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Seria: 5 | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 5 | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Seria: 5 | Kolor: biały, przezroczysty | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 5 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 6 | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 6 | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Seria: 6 | Kolor: biały, przezroczysty | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 6 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 8 | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 8 | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Seria: 8 | Kolor: biały, przezroczysty | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 8 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 8 | Kolor: RAL 5010 (niebieski goryczki) | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 8 | Kolor: RAL 1018 (żółty cynkowy) | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 8 | Kolor: RAL 6016 (zielony turkusowy) | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 8 | Kolor: RAL 3003 (czerwony rubinowy) | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 10 | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Seria: 10 | Kolor: biały, przezroczysty | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 12 | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 12 | Kolor: biały, przezroczysty | Zabezpieczenie ESD: X |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Zolltarifnummer
39169090
Abdeck- und Einfassprofil
Auf Anfrage