Profil-Verbindungssatz
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
1 Adapterplatte, Al
2 Spannkörper, Al
2 Nutensteine V 8 St M8, St, verzinkt
2 Nutensteine 5 St M5, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M4x16, St, verzinkt
2 Zylinderschrauben DIN 912-M8x14, St, verzinkt
2 Zylinderschrauben DIN 912-M5x12, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.718.36 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 5 |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 200 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: 5 | |
Baureihe: 6 |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169990
Profil-Verbindungssatz
Auf Anfrage