Bearbeitung Profil, Stufenbohrung nutseitig innerhalb Vorzugsmaß
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
Technische Daten
Lieferumfang
(Stufenbohrung für den Universalverbinder 8)
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.026.97 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Durchmesser | d = 20 mm |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Diamètre: 4.3 | profondeur: 18.5 | Diamètre de fraisure: 12 | Profondeur de la réduction: 8.5 | |
Diamètre: 7 | profondeur: 28 | Diamètre de fraisure: 11 | Profondeur de la réduction: 9 | |
Diamètre: 5.5 | profondeur: 25.7 | Diamètre de fraisure: 16 | Profondeur de la réduction: 12.7 | |
Diamètre: 9 | profondeur: 42 | Diamètre de fraisure: 15 | Profondeur de la réduction: 12 | |
Diamètre: 7 | profondeur: 22 | Diamètre de fraisure: 20 | Profondeur de la réduction: 5 | |
Diamètre: 7 | profondeur: 33 | Diamètre de fraisure: 20 | Profondeur de la réduction: 16 | |
Diamètre: 9 | profondeur: 41 | Diamètre de fraisure: 25 | Profondeur de la réduction: 20 | |
Diamètre: 12 | profondeur: 48 | Diamètre de fraisure: 30 | Profondeur de la réduction: 24 |
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
Zolltarifnummer
76042100
Bearbeitung Profil, Stufenbohrung nutseitig innerhalb Vorzugsmaß
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.