Profilrohr D30
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.643.15 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Eigenschaft | gelb ähnlich RAL 1021 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Fläche | A = 1.97 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 2.44 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 1.71 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 1.71 cm4 |
Gewicht spez. Länge [kg/m] | m = 0.532 kg/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
Material | Al, pulverbeschichtet |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 1.14 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 1.14 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Modèle: standard | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 4000 | Modèle: standard | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: rouge | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: rouge | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: blanc | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: blanc | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: jaune | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: jaune | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: vert | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: vert | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: bleu | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: bleu | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: gris | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: gris | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: noir | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: noir | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
20 6’000
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360103
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100
Profilrohr D30
Auf Anfrage