Kanalsystem E (Aluminium)
Das Kanalsystem E basiert auf U-förmigen Kanalprofilen aus Aluminium mit passenden Deckeln. Die Kanäle sind in fünf Breiten und sechs Höhen in den Rastermaßen der Profile 6 und 8 verfügbar. So entsteht aus Kanalprofilen U wahlweise ein nur 30 x 15 mm großer Kabelkanal oder eine 160 x 160 mm große Kabelwanne, die auch bei den item Arbeitstischen verwendet wird.
20 Ergebnisse