Endschalter


Gewählte Variante
Endschalter 8 - 1NO (0.3.001.30)
Endschalter 8 - 1NO
0.3.001.30
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

induktiver Näherungsschalter, plusschaltend
Gehäuse Al, eloxiert, natur
Fixiermechanismus, Fixierschrauben
Spannung = 10…30 V DC
Schaltstrommax. = 150 mA
Schaltabstand = 2 mm
Kabel, grau, l = 3 m; d = 3 mm

Eigenschaften

Artikelnummer0.3.001.30
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 51 g
Liefereinheit1 Stück

Beschreibung

In die Nut der Profile 8 integrierbarer Näherungsschalter zur Endlagenerkennung bzw. Referenzierung an Lineareinheiten.
Der Näherungsschalter kann nachträglich an beliebiger Stelle in die Nut eingelegt und fixiert werden.

Varianten

Sortieren nach

Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente chiusoCompatibilità:  Scanalatura 8Innestabile:  X
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente apertoCompatibilità:  Scanalatura 8Innestabile:  X
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente chiusoCompatibilità:  KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60Innestabile:  X
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente apertoCompatibilità:  KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60Innestabile:  X
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente chiusoCompatibilità:  KLEInnestabile:  X
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente apertoCompatibilità:  KLEInnestabile:  X
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente apertoCompatibilità:  Rinvio per cinghia dentataInnestabile: 
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente apertoCompatibilità:  Rinvio per cinghia dentataInnestabile:  X

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
Zolltarifnummer
85365080