Kugelumlaufführung-Schiene PS
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.694.39 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht spez. Länge [kg/m] | m = 0.93 kg/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 3000 mm |
Material | St |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Unité de livraison: découpe | Longueur: 0 ... 3000 | Nombre de rangées: 2 | Largeur de rail: 15 mm | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Nombre de rangées: 2 | Largeur de rail: 15 mm | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 1900 | Nombre de rangées: 4 | Largeur de rail: 15 mm | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 1900 | Nombre de rangées: 4 | Largeur de rail: 15 mm | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2960 | Nombre de rangées: 4 | Largeur de rail: 20 mm | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2960 | Nombre de rangées: 4 | Largeur de rail: 20 mm | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3800 | Nombre de rangées: 4 | Largeur de rail: 25 mm | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3800 | Nombre de rangées: 4 | Largeur de rail: 25 mm |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
84799070
Kugelumlaufführung-Schiene PS
Auf Anfrage